Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Moteurs C.C. plats sans balais
Productfamily: FAULHABER BXT
Tension nominale: UN 24 V
Résistance de l'induit: R 3.26 Ω
Rendement, max.: ηmax 81 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6250 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 38 mNm
Courant à vide: I0 0.068 A
Couple de frottement statique: C0 0.92 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 267 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.75 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 35.8 mNm/A
Constante de courant: kI 0.0279 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 24.3 min⁻¹/mNm
Inductance: L 1290 µH
Constante de temps mécanique: Tm 4.66 ms
Inertie du rotor: J 18.3 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 144 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 5.5 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 24.5 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 5 s
Constantes de temps thermiques: τw2 440 s
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Température d'utilisation, min.: -40 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 65.3 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 10000 min⁻¹
Serie 3216 ... BXT H

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver