Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs planétaires
Rendement, max.: ηmax. 62 %
Température d'utilisation, min.: -10 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Rapport de reduction, exacte: 592.1295756397798
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 8000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.: 9000 min⁻¹
Masse: 290 g
Diamètre Réducteur: Ø 32 mm
Longueur: L 65 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques