Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Nombre des étages: 5
Rapport de reduction: 1526
Couple permanent, max.: 7 Nm
Couple intermittent, max.: 10 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 4000 min⁻¹
Rendement, max.: 55 %
Jeu angulaire typique, sans charge: 1 °
Longueur sans moteur L2: 65 mm
Masse sans moteur, env.: 300 g
Température d'utilisation: -20 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie: =
Matériau du boîtier: métal
Matériau des engrenages: plastique/acier

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques