Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs planétaires
Rendement, max.: ηmax. 80 %
Température d'utilisation, min.: -20 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Rapport de reduction, exacte: 13.795918367346939
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 4000 min⁻¹
Masse: 190 g
Diamètre Réducteur: Ø 32 mm
Longueur: L 41.6 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques