Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Productfamily: FAULHABER BRC
Tension nominale: UN 9 V
Tension d'alimentation pour l'électronique, min.: 5 V DC
Tension d'alimentation pour l'électronique, max.: 30 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteur, min.: 0 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteur, max.: 18 V DC
Vitesse à vide jusqu'à: n0 5200 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 34.5 mNm
Constante de couple: kM 16.22 mNm/A
Matériau du boîtier: face d’appui en aluminium, boîtier en plastique
Température d'utilisation, min.: -25 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Masse: 155 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 10500 min⁻¹
Serie 3153 ... BRC

Download

Matrice d'accessoires
Informations techniques
Technical Manual

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

EG-00044-001 - 3153…BRC

Declarations of Incorporation

EG-00045-001 - 3153…BRC