Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Famille de produits: FAULHABER B
Tension nominale: UN 48 V
Résistance de l'induit: R 23.6 Ω
Rendement, max.: ηmax 76 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 8900 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 28.3 mNm
Courant à vide: I0 0.033 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 103 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.81 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 9.5 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 188 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 5.32 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 50.8 mNm/A
Constante de courant: kI 0.02 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 87 min⁻¹/mNm
Inductance: L 2600 µH
Constante de temps mécanique: Tm 13.7 ms
Inertie du rotor: J 15 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 68 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 2.2 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 7.9 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 11.7 s
Constantes de temps thermiques: τw2 650 s
Matériau du boîtier: aluminium, anodisé noir
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 192 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 35000 min⁻¹
Serie 3056 ... B

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver