Servomoteurs C.C. sans balais
3056X012B
Technologie 2-pôles
Particularités clés
| Tension nominale: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 28.5 mNm |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 8800 min⁻¹ |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 102 mNm |
| Diamètre: | Ø | 30 mm |
| Longueur: | L | 56 mm |
Avantages
- Enroulement FAULHABER sans fer haute densité
- Capteurs numériques ou analogiques à effet Hall disponibles
- Contrôle de vitesse extrêmement souple
- Contrôle de positionnement de précision
| Tension nominale: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Résistance de phase: | R | 1.5 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax. | 76 % |
| Vitesse à vide: | n0 | 8800 min⁻¹ |
| Courant à vide: | I0 | 0.128 A |
| Couple de démarrage: | MH | 102 mNm |
| Couple de frottement statique: | C0 | 0.81 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique: | CV | 9.5 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse: | kn | 742 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 1.35 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 12.9 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.078 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | Δn/ΔM | 87 min⁻¹/mNm |
| Inductance de phase: | L | 160 µH |
| Constante de temps mécanique: | τm | 13.6 ms |
| Inertie du rotor: | J | 15 gcm² |
| Accélération angulaire: | αmax. | 68 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques: | Rth1/Rth2 | 2.2 / 7.9 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1/τw2 | 11.7 / 650 s |
| Température d'utilisation: | -30 ... 125 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Matériau du boîtier: | aluminium, anodisé noir | |
| Masse: | 192 g | |
| Sens de rotation: | réversible électroniquement | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 35000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles: | 1 | |
| Capteurs de Hall: | digitaux | |
| Matériau de l'aimant: | SmCo |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver