Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Nombre des étages: 3
Rapport de reduction: 66
Couple permanent, max.: 4.5 Nm
Couple intermittent, max.: 6 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 4000 min⁻¹
Rendement, max.: 70 %
Jeu angulaire typique, sans charge: 1 °
Longueur sans moteur L2: 43.1 mm
Masse sans moteur, env.: 171 g
Température d'utilisation: -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie: =
Matériau du boîtier: métal
Matériau des engrenages: acier

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques