Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs planétaires
Rendement, max.: ηmax. 64 %
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Rapport de reduction, exacte: 158.0408163265306
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 25 g
Diamètres: Ø 26 mm
Longueur: L 44.3 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques