FAULHABER India Pvt Ltd (IN)
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
26A 13:1
Particularités clés
Nombre des étages:
2 ... 4
Couple jusqu'à:
1000 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
1.5 Nm
Rapport de reduction:
13 ... 256
Diamètre:
26 mm
Longueur:
32.7 ... 44.3 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
26A 50:1
26A 124:1
26A 158:1
26A 16:1
26A 13:1
26A 256:1
26A 64:1
26A 201:1
26A 40:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Versions spéciales avec lubrification renforcée pour un champ d'application étendu
Réalisation compétente de versions personnalisées
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs planétaires
Rendement, max.:
η
max.
81 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
85 °C
Rapport de reduction, exacte:
12.571428571428571
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
5000 min⁻¹
Masse:
21 g
Diamètres:
Ø
26 mm
Longueur:
L
32.7 mm
Fichier 3D-CAD