Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER CXR
Tension nominale: UN 48 V
Résistance de l'induit: R 12.7 Ω
Rendement, max.: ηmax 83 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 5840 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 42 mNm
Courant à vide: I0 0.0259 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 292 mNm
Constante de vitesse: kn 122 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 8.205 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 78.4 mNm/A
Constante de courant: kI 0.013 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 19.7 min⁻¹/mNm
Inductance: L 1490 µH
Constante de temps mécanique: Tm 3.5 ms
Inertie du rotor: J 17 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 172 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 4 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 14.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 12 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.2 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 29 s
Constantes de temps thermiques: τw2 827.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 740 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 140 s
Matériau du boîtier: acier avec revêtement en zinc galvanique passivé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 156 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 7000 min⁻¹
Diamètres: Ø 26 mm
Longueur: L 57 mm
Serie 2657 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques