Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER CR
Tension nominale: UN 48 V
Résistance de l'induit: R 12.5 Ω
Rendement, max.: ηmax 83 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6130 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 49.9 mNm
Courant à vide: I0 0.0272 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 282 mNm
Constante de vitesse: kn 128 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 7.37 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 74.7 mNm/A
Constante de courant: kI 0.014 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 21.4 min⁻¹/mNm
Inductance: L 1530 µH
Constante de temps mécanique: Tm 3.9 ms
Inertie du rotor: J 15 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 170 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 4.1 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 12.19 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 12 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.7 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 30 s
Constantes de temps thermiques: τw2 771.13 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 740 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 170 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Température des bobines, max.: 155 °C
Masse: 156 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 7000 min⁻¹
Diamètres: Ø 26 mm
Longueur: L 57 mm
Serie 2657 ... CR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques