Micromoteurs C.C.
2657W036CXR
Commutation graphite
No. Article: 2657.02003
Particularités clés
- Tension nominale:
- 12 ... 48 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 42.3 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 5900 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 307 mNm
- Diamètre:
- 26 mm
- Longueur:
- 57 mm
Avantages
- Performance hautement dynamique grâce à une faible inertie du rotor
- Boîtier antichoc entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Puissant aimant en terres rares
- Large plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +100 °C (en option -55 °C)
- Commutation graphite durable
- Sans réluctance
- Densité de puissance très élevée
| Catégorie de produit: | Micromoteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER CXR | |
| Tension nominale: | UN | 36 V |
| Résistance de l'induit: | R | 6.76 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 83 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 5900 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 42.3 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.035 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 302 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 165 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 6.07 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 58 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.017 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 19.2 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 819 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 3.4 ms |
| Inertie du rotor: | J | 17 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 180 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 4 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 14.3 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 12 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.2 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 29 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 827.5 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 740 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 140 s |
| Matériau du boîtier: | acier avec revêtement en zinc galvanique passivé | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 100 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 156 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 7000 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 26 mm |
| Longueur: | L | 57 mm |
Operating Area
Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques