Micromoteurs C.C.
2642X036CR
Commutation graphite
Particularités clés
| Tension nominale: | UN | 36 V |
|---|---|---|
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 30.5 mNm |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 6360 min⁻¹ |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 137 mNm |
| Diamètre: | Ø | 26 mm |
| Longueur: | L | 42 mm |
Avantages
- Meilleure performance dynamique possible grâce à une faible inertie du rotor
- Boîtier antichoc entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Puissant aimant en terres rares
- Plage de températures de fonctionnement extrêmement étendue -30 °C à 125 °C (en option -55 °C, enroulement jusqu‘à 155 °C)
- Commutation graphite durable
- Sans réluctance
- Densité de puissance maximale
| Tension nominale: | UN | 36 V |
|---|---|---|
| Résistance de l'induit: | R | 13.6 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax. | 76 % |
| Vitesse à vide: | n0 | 6360 min⁻¹ |
| Courant à vide: | I0 | 0.0381 A |
| Couple de démarrage: | MH | 137 mNm |
| Couple de frottement: | MR | 2 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 178 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 5.47 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 53.6 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.019 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | Δn/ΔM | 45.4 min⁻¹/mNm |
| Inductance: | L | 1230 µH |
| Constante de temps mécanique: | τm | 5.4 ms |
| Inertie du rotor: | J | 11 gcm² |
| Accélération angulaire: | αmax. | 120 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques: | Rth1/Rth2 | 4.9 / 14.8 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1/τw2 | 25 / 692.5 s |
| Température d'utilisation: | -30 ... 125 °C | |
| Température des bobines, max.: | 155 °C | |
| Matériau du boîtier: | acier, nickelé | |
| Masse: | 114 g | |
| Sens de rotation: | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 7000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles: | 1 | |
| Matériau de l'aimant: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques