Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER CXR
Tension nominale: UN 24 V
Résistance de l'induit: R 5.84 Ω
Rendement, max.: ηmax 78 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 5950 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 26.7 mNm
Courant à vide: I0 0.0456 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 151 mNm
Constante de vitesse: kn 252 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.962 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 37.9 mNm/A
Constante de courant: kI 0.026 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 38.8 min⁻¹/mNm
Inductance: L 563 µH
Constante de temps mécanique: Tm 4.9 ms
Inertie du rotor: J 12 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 125 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 4.9 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 16 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 14 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.9 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 24 s
Constantes de temps thermiques: τw2 749.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 650 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 87 s
Matériau du boîtier: acier avec revêtement en zinc galvanique passivé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 114 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 7000 min⁻¹
Diamètres: Ø 26 mm
Longueur: L 42 mm
Serie 2642 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques