Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER CR
Tension nominale: UN 18 V
Résistance de l'induit: R 3.1 Ω
Rendement, max.: ηmax 76 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6360 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 31.3 mNm
Courant à vide: I0 0.0772 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 148 mNm
Constante de vitesse: kn 361 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.7 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 26.5 mNm/A
Constante de courant: kI 0.039 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 42.2 min⁻¹/mNm
Inductance: L 300 µH
Constante de temps mécanique: Tm 5.4 ms
Inertie du rotor: J 12 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 120 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 4.9 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 14.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 14 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.9 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 25 s
Constantes de temps thermiques: τw2 692.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 650 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 89 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Température des bobines, max.: 155 °C
Masse: 114 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 7000 min⁻¹
Diamètres: Ø 26 mm
Longueur: L 42 mm
Serie 2642 ... CR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques