Micromoteurs C.C.
2642X015CXR
Commutation graphite
Particularités clés
- Tension nominale:
- 12 ... 48 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 26.9 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 5960 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 151 mNm
- Diamètre:
- 26 mm
- Longueur:
- 42 mm
Avantages
- Performance hautement dynamique grâce à une faible inertie du rotor
- Boîtier antichoc entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Puissant aimant en terres rares
- Large plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +100 °C (en option -55 °C)
- Commutation graphite durable
- Sans réluctance
- Densité de puissance très élevée
| Catégorie de produit: | Micromoteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER CXR | |
| Tension nominale: | UN | 15 V |
| Résistance de l'induit: | R | 2.38 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 77 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 5770 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 26.3 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.0717 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 145 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 396 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 2.53 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 24.1 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.041 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 39.1 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 228 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 4.5 ms |
| Inertie du rotor: | J | 12 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 138 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 4.9 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 16 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 14 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 1.9 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 24 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 749.3 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 650 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 87 s |
| Matériau du boîtier: | acier avec revêtement en zinc galvanique passivé | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 100 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 114 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 7000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques