Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Motoréducteurs C.C. sans balais
Productfamily: FAULHABER B-Flat
Tension nominale: UN 12 V
Résistance de l'induit: R 28.2 Ω
Rendement, max.: ηmax 79 %
Rendement, max.: ηmax. 81 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6400 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 18.18 mNm
Courant à vide: I0 0.005 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 7.453 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.035 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 543 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.842 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 17.6 mNm/A
Constante de courant: kI 0.057 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 870 min⁻¹/mNm
Inductance: L 1945 µH
Constante de temps mécanique: Tm 72 ms
Inertie du rotor: J 7.9 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 9 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 33 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 27 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 23.6 s
Constantes de temps thermiques: τw2 222 s
Matériau du boîtier: plastique
Température d'utilisation, min.: -25 °C
Température d'utilisation, max.: 80 °C
Température des bobines, max.: 80 °C
Rapport de reduction, exacte: 7.875
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 25 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 5000 min⁻¹
Serie 2622 ... B

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors