Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Motoréducteurs C.C. sans balais
Famille de produits: FAULHABER B-Flat SC
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 7 Ω
Tension d'alimentation, min.: 4 V
Tension d'alimentation, max.: 18 V
Rendement, max.: ηmax 78 %
Fréquence de commutation PWM: f 96 kHz
Rendement, max.: ηmax. 43 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6200 min⁻¹
Courant à vide: I0 0.012 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 7.73 mNm
Rendement de l‘électronique: η 95 %
Couple de frottement statique: C0 0.025 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 1.35 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Courant de sortie en régime permanent max.: Icont 0.8 A
Constante de vitesse: kn 1055 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.948 mV/min⁻¹
Courant de pointe à la sortie max.: Imax 1.6 A
Constante de couple: kM 9.05 mNm/A
Courant de repos pour le système: 20 mA
Constante de courant: kI 0.111 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 816 min⁻¹/mNm
Inductance: L 480 µH
Constante de temps mécanique: Tm 69 ms
Inertie du rotor: J 8.1 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 9.5 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 33 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 27 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 20 ms
Constantes de temps thermiques: τw2 230 ms
Matériau du boîtier: plastique
Matériau du boîtier: sans boîtier
Température d'utilisation, min.: -25 °C
Température d'utilisation, max.: 80 °C
Température des bobines, max.: °C
Rapport de reduction, exacte: 1257.3181417467376
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 29 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 5000 min⁻¹
Diamètres: Ø 26 mm
Longueur: L 22 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Matrice d'accessoires
Informations techniques
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Programmes de commande et de configuration

Declarations of Conformity

EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC

Declarations of Incorporation

EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC