Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 7 Ω
Rendement, max.: ηmax. 78 %
Vitesse à vide: n0 6200 min⁻¹
Courant à vide: I0 0.012 A
Couple de démarrage: MH 7.73 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.025 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 1.35 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 1055 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.948 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 9.05 mNm/A
Constante de courant: kI 0.111 A/mNm
Pente de la courbe n/M: Δn/ΔM 816 min⁻¹/mNm
Inductance de phase: L 480 µH
Constante de temps mécanique: τm 69 ms
Inertie du rotor: J 8.1 gcm²
Accélération angulaire: αmax. 9.5 ·10³rad/s²
Résistances thermiques: Rth1/Rth2 33 / 27 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1/τw2 20 / 230 ms
Température d'utilisation: -25 ... 80 °C

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Matrice d'accessoires
Informations techniques
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Programmes de commande et de configuration

Declarations of Conformity

EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC

Declarations of Incorporation

EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC