Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Motoréducteurs C.C. sans balais
Famille de produits: FAULHABER B-Flat
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 6.97 Ω
Rendement, max.: ηmax 79 %
Rendement, max.: ηmax. 43 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6400 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 1004.45 mNm
Courant à vide: I0 0.01 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 7.543 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.035 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 1085 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.922 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 8.8 mNm/A
Constante de courant: kI 0.114 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 859 min⁻¹/mNm
Inductance: L 486 µH
Constante de temps mécanique: Tm 71 ms
Inertie du rotor: J 7.9 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 9 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 33 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 27 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 23.6 s
Constantes de temps thermiques: τw2 222 s
Matériau du boîtier: plastique
Température d'utilisation, min.: -25 °C
Température d'utilisation, max.: 80 °C
Température des bobines, max.: 80 °C
Rapport de reduction, exacte: 813.9155300566285
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 28 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 5000 min⁻¹
Diamètres: Ø 26 mm
Longueur: L 22 mm
Serie 2622 ... B

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors