Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 6.97 Ω
Rendement, max.: ηmax. 79 %
Vitesse à vide: n0 6400 min⁻¹
Courant à vide: I0 0.01 A
Couple de démarrage: MH 7.543 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.035 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 1085 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.922 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 8.8 mNm/A
Constante de courant: kI 0.114 A/mNm
Pente de la courbe n/M: Δn/ΔM 859 min⁻¹/mNm
Inductance de phase: L 486 µH
Constante de temps mécanique: τm 71 ms
Inertie du rotor: J 7.9 gcm²
Accélération angulaire: αmax. 9 ·10³rad/s²
Résistances thermiques: Rth1/Rth2 33 / 27 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1/τw2 23.6 / 222 s
Température d'utilisation: -25 ... 80 °C
Serie 2622 ... B

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors