Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Motoréducteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER SR-Flat
Tension nominale: UN 12 V
Résistance de l'induit: R 36.5 Ω
Rendement, max.: ηmax 80 %
Rendement, max.: ηmax. 81 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 5900 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 19.77 mNm
Courant à vide: I0 0.004 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 6.21 mNm
Constante de vitesse: kn 500 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 19.09 mNm/A
Constante de courant: kI 0.052 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 957 min⁻¹/mNm
Inductance: L 2200 µH
Constante de temps mécanique: Tm 6.8 ms
Inertie du rotor: J 0.68 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 92 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 2.7 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 24.45 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 1.8 s
Constantes de temps thermiques: τw2 163 s
Matériau du boîtier: plastique
Température d'utilisation, min.: -25 °C
Température d'utilisation, max.: 80 °C
Température des bobines, max.: 100 °C
Rapport de reduction, exacte: 7.875
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 25 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 5000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques