Motoréducteurs C.C.
2619S012SR 1257:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
- Tension nominale:
- 6 ... 24 V
- Couple jusqu'à:
- 100 mNm
- Vitesse de sortie jusqu'à:
- 635 min⁻¹
- Couple intermittent jusqu'à:
- 180 mNm
- Rapport de reduction:
- 8 ... 1257
- Diamètre:
- 26 mm
- Longueur:
- 19.2 mm
Avantages
- Conception extrêmement plate. Longueurs allant de 6 mm à 19 mm
- Conception à 4 pôles
- Moment d‘inertie minimal
- Des réducteurs à étages intégrés de longueur minimale avec un rapport de réduction élevé sont disponibles
- Disponible avec codeurs optiques intégrés
| Catégorie de produit: | Motoréducteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER SR-Flat | |
| Tension nominale: | UN | 12 V |
| Résistance de l'induit: | R | 36.5 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 80 % |
| Rendement, max.: | ηmax. | 43 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 5900 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 1676.01 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.004 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 6.21 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 500 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 2 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 19.09 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.052 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 957 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 2200 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 6.8 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.68 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 92 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 2.7 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 24.45 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 1.8 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 163 s |
| Matériau du boîtier: | plastique | |
| Température d'utilisation, min.: | -25 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 80 °C | |
| Température des bobines, max.: | 100 °C | |
| Rapport de reduction, exacte: | 1257.3181417467376 | |
| Vitesse à l’entrée, permanent, max.: | 5000 min⁻¹ | |
| Masse: | 29 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 5000 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 26 mm |
| Longueur: | L | 19.2 mm |
Download
3D-CAD Files
Réduction absolu
Fiche technique
Informations techniques