Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Motoréducteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER SR-Flat
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 8 Ω
Tension d’alimentation, min.: 3.2 V
Tension d’alimentation, max.: 5.5 V
Nombre d‘impulsions par tour: N 16
Rendement, max.: ηmax 81 %
Rendement, max.: ηmax. 53 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6700 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 329.26 mNm
Courant à vide: I0 0.007 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 6.26 mNm
Constante de vitesse: kn 1130 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.884 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 8.44 mNm/A
Constante de courant: kI 0.118 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 1060 min⁻¹/mNm
Inductance: L 420 µH
Constante de temps mécanique: Tm 7.5 ms
Inertie du rotor: J 0.68 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 92 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 10 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 32 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 6 s
Constantes de temps thermiques: τw2 250 s
Matériau du boîtier: plastique
Consommation moyenne: IDD 8 mA
Température d'utilisation, min.: 0 °C
Température d'utilisation, max.: 70 °C
Température des bobines, max.: 70 °C
Rapport de reduction, exacte: 207.08195685504157
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 27 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 5000 min⁻¹
Diamètres: Ø 26 mm
Longueur: L 21.5 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques