Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Motoréducteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER SR-Flat
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 8.2 Ω
Rendement, max.: ηmax 81 %
Rendement, max.: ηmax. 59 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6600 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 212.2 mNm
Courant à vide: I0 0.007 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 6.26 mNm
Constante de vitesse: kn 1111 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.9 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 8.59 mNm/A
Constante de courant: kI 0.116 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 1055 min⁻¹/mNm
Inductance: L 465 µH
Constante de temps mécanique: Tm 7.5 ms
Inertie du rotor: J 0.68 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 92 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 2.7 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 24.45 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 1.8 s
Constantes de temps thermiques: τw2 163 s
Matériau du boîtier: plastique
Température d'utilisation, min.: -25 °C
Température d'utilisation, max.: 80 °C
Température des bobines, max.: 100 °C
Rapport de reduction, exacte: 112.39571005917159
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 27 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 5000 min⁻¹
Diamètres: Ø 26 mm
Longueur: L 19.2 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques