Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Moteurs C.C. plats sans balais
Famille de produits: FAULHABER B-Flat SC
Tension nominale: UN 12 V
Résistance de l'induit: R 28.2 Ω
Tension d'alimentation pour l'électronique, min.: 4 V DC
Tension d'alimentation pour l'électronique, max.: 18 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteur, min.: 1.7 V DC
Rendement, max.: ηmax 79 %
Tension d‘alimentation pour le moteur, max.: 18 V DC
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6650 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 3.12 mNm
Courant à vide: I0 0.005 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 7.453 mNm
Rendement de l‘électronique: η 95 %
Couple de frottement statique: C0 0.035 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 0.00000885 mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 543 min⁻¹/V
Constante de couple: kM 17.6 mNm/A
Pente de la courbe n/M: 870 min⁻¹/mNm
Inductance: L 1945 µH
Constante de temps mécanique: Tm 72 ms
Inertie du rotor: J 7.9 gcm²
Résistance thermique Rth1: Rth1 33 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 27 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 23.6 s
Constantes de temps thermiques: τw2 222 s
Matériau du boîtier: plastique
Température d'utilisation, min.: -25 °C
Température d'utilisation, max.: 80 °C
Température des bobines, max.: 80 °C
Masse: 20.1 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 10000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Matrice d'accessoires
Informations techniques
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Programmes de commande et de configuration

Declarations of Conformity

EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC

Declarations of Incorporation

EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC