Moteurs C.C. plats sans balais
2610T006B SC
avec contrôleur de vitesse intégré
Particularités clés
- Tension nominale:
- 6 ... 12 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 3.25 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 6700 min⁻¹
- Diamètre:
- 26 mm
- Longueur:
- 10.4 mm
Avantages
- Conception extrêmement plate. Longueurs allant de 10 mm à 22 mm avec un contrôleur de vitesse déjà intégré
- Conception à 4 pôles
- Simplicité d’utilisation
- Des réducteurs à étages intégrés de longueur minimale avec un rapport de réduction élevé sont disponibles
- Contrôle de vitesse précis
| Catégorie de produit: | Moteurs C.C. plats sans balais | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER B-Flat SC | |
| Tension nominale: | UN | 6 V |
| Résistance de l'induit: | R | 6.97 Ω |
| Tension d'alimentation pour l'électronique, min.: | 4 V DC | |
| Tension d'alimentation pour l'électronique, max.: | 18 V DC | |
| Tension d‘alimentation pour le moteur, min.: | 1.7 V DC | |
| Rendement, max.: | ηmax | 79 % |
| Tension d‘alimentation pour le moteur, max.: | 18 V DC | |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 6700 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 3.25 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.01 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 7.543 mNm |
| Rendement de l‘électronique: | η | 95 % |
| Couple de frottement statique: | C0 | 0.035 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique: | CV | 0.00000885 mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse: | kn | 1085 min⁻¹/V |
| Constante de couple: | kM | 8.8 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M: | 859 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 486 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 71 ms |
| Inertie du rotor: | J | 7.9 gcm² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 33 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 27 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 23.6 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 222 s |
| Matériau du boîtier: | plastique | |
| Température d'utilisation, min.: | -25 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 80 °C | |
| Température des bobines, max.: | 80 °C | |
| Masse: | 20.1 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 13300 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Matrice d'accessoires
Fiche technique
Informations techniques
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Programmes de commande et de configuration
Declarations of Conformity
EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC
Declarations of Incorporation
EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC