Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Productfamily: FAULHABER B
Tension nominale: UN 24 V
Résistance de l'induit: R 2 Ω
Rendement, max.: ηmax 79 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 22200 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 14.2 mNm
Courant à vide: I0 0.159 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 123 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.746 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 3.87 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 927 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.08 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 10.3 mNm/A
Constante de courant: kI 0.097 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 180 min⁻¹/mNm
Inductance: L 175 µH
Constante de temps mécanique: Tm 10.8 ms
Inertie du rotor: J 5.7 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 216 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 2.4 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 11.6 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 9.6 s
Constantes de temps thermiques: τw2 470 s
Matériau du boîtier: aluminium, anodisé noir
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 98 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 45000 min⁻¹
Serie 2444 ... B

Download

Informations techniques

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver