Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Productfamily: FAULHABER CR
Tension nominale: UN 24 V
Résistance de l'induit: R 7.14 Ω
Rendement, max.: ηmax 79 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 7870 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 20.5 mNm
Courant à vide: I0 0.0351 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 93.2 mNm
Constante de vitesse: kn 334 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.73 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 28.6 mNm/A
Constante de courant: kI 0.038 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 83.3 min⁻¹/mNm
Inductance: L 264 µH
Constante de temps mécanique: Tm 6 ms
Inertie du rotor: J 5.8 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 150 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 5.6 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 16.39 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 15 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.1 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 12 s
Constantes de temps thermiques: τw2 621.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 580 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 78 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 88 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 11000 min⁻¹
Serie 2342 ... CR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques