Micromoteurs C.C.
2342X012CR
Commutation graphite
Particularités clés
- Tension nominale:
- 6 ... 48 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 20.5 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 8310 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 95.6 mNm
- Diamètre:
- 23 mm
- Longueur:
- 42 mm
Avantages
- Meilleure performance dynamique possible grâce à une faible inertie du rotor
- Boîtier antichoc entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Puissant aimant en terres rares
- Plage de températures de fonctionnement extrêmement étendue -30 °C à 125 °C (en option -55 °C, enroulement jusqu‘à 155 °C)
- Commutation graphite durable
- Sans réluctance
- Densité de puissance maximale
| Catégorie de produit: | Micromoteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER CR | |
| Tension nominale: | UN | 12 V |
| Résistance de l'induit: | R | 1.93 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 77 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 7530 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 19.8 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.0694 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 86.1 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 653 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 1.4 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 14.6 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.075 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 86.2 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 69.1 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 6 ms |
| Inertie du rotor: | J | 5.7 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 140 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 5.6 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 16.39 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 15 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.1 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 12 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 621.5 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 580 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 78 s |
| Matériau du boîtier: | acier, nickelé | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 100 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 88 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 11000 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 23 mm |
| Longueur: | L | 42 mm |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques