Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER CR
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 0.362 Ω
Rendement, max.: ηmax 75 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 8310 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 16.6 mNm
Courant à vide: I0 0.157 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 95.6 mNm
Constante de vitesse: kn 1500 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.604 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 6.36 mNm/A
Constante de courant: kI 0.173 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 85.5 min⁻¹/mNm
Inductance: L 13.1 µH
Constante de temps mécanique: Tm 6 ms
Inertie du rotor: J 5.6 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 160 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 5.6 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 16.39 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 15 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.1 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 12 s
Constantes de temps thermiques: τw2 621.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 580 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 78 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 88 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 11000 min⁻¹
Diamètres: Ø 23 mm
Longueur: L 42 mm
Serie 2342 ... CR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques