Actuateurs linéaires
22L...SB 72:1
version standard
Particularités clés
| Actuateurs linéaires: | Ø | 22 mm |
|---|---|---|
| Force axiale en régime continu: | Fmax | 218 N |
| Vitesse continue en entrée: | nmax | 15000 min⁻¹ |
| Force de pointe axiale: | Fpeak | 670 N |
| Vitesse de pointe en entrée max.: | npeak | 20000 min⁻¹ |
| Charge radiale: | Fradial | 180 N |
| Rapport de reduction: | i | 72 |
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Ce produit ne peut être acheté que dans le cadre d'un ensemble comprenant un moteur.
Avantages
- Hautes performances
- Design très robuste
- Grand choix modifiable de types de vis et d’écrous
- Plage complète de rapports de réduction
- Large gamme de moteurs combinables
| Nombre des étages: | 3 | |
|---|---|---|
| Rapport de reduction: | 72 | |
| Vitesse continue en sortie max.: | 12.4 … 2.55 mm/s | |
| Vitesse de pointe en sortie max.: | 16.5 … 3.4 mm/s | |
| Vitesse continue en entrée max.: | 15000 min⁻¹ | |
| Vitesse de pointe en entrée max.: | 20000 min⁻¹ | |
| Force axiale en régime continu, moy.: | 181 … 305 N | |
| Force de pointe axiale dynamique max.: | 580 N | |
| Force de pointe axiale statique max.: | 670 N | |
| Puissance utile max.: | 9 W | |
| Rendement de réducteur/coupleur max.: | 82 % | |
| Rendement de vis max.: | 90 % | |
| Inertie de masse, vis incluse, max.: | 33 gmm² | |
| Exactitude, vis de longueur standard, max.: | 26 µm | |
| Charge radiale max.: | 180 N | |
| Jeu de réducteur, sans charge, typique: | 0.8 ° | |
| Longueur de vis depuis la bride - axiale: | 150 mm | |
| Longueur de vis depuis la bride - max.: | 200 mm | |
| Longueur sans moteur L2: | 45.2 mm | |
| Masse: | 142 g | |
| Type de vis: | 6x2 IT3 - Filetage à droite, le sens de rotation de la vis correspond à celui de l'arbre moteur. | |
| Matériau de vis: | acier inoxydable | |
| Matériau d’écrou: | cylindrique, métal | |
| Matériau du boîtier: | acier inoxydable | |
| Matériau des engrenages: | acier inoxydable | |
| Palier de l’arbre de sortie: | roulements à billes précontraints | |
| Température d'utilisation: | -20 ... 80 °C |
Operating Area
L'affichage indique la plage des points de fonctionnement possibles des entraînements à une température ambiante donnée de 22°C.
Le diagramme indique la vitesse de sortie recommandée en fonction de la force axiale de sortie disponible.
Pour la vis standard, qu'elle soit soutenue ou non, le diagramme montre également les vitesses critiques et les forces de flambage.
...... Vitesse critique (fixe libre)
------ Vitesse critique (fixe simple)
...... Force de flambage (fixe libre)
------ Force de flambage (fixe simple)
Download
3D-CAD Files
Réduction absolu
Fiche technique
Informations techniques