Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Nombre des étages: 4
Rapport de reduction: 1294
Vitesse continue en sortie max.: 1.4 … 0.19 mm/s
Vitesse de pointe en sortie max.: 1.87 … 0.26 mm/s
Vitesse continue en entrée max.: 15000 min⁻¹
Vitesse de pointe en entrée max.: 20000 min⁻¹
Force axiale en régime continu, moy.: 425 N
Force de pointe axiale dynamique max.: 425 N
Force de pointe axiale statique max.: 850 N
Puissance utile max.: 1 W
Rendement de réducteur/coupleur max.: 65 %
Rendement de vis max.: 24 %
Inertie de masse, vis incluse, max.: 14 gmm²
Exactitude, vis de longueur standard, max.: 172 µm
Charge radiale max.: 205 N
Jeu de réducteur, sans charge, typique: 0.8 °
Longueur de vis depuis la bride - axiale: 150 mm
Longueur de vis depuis la bride - max.: 200 mm
Longueur sans moteur L2: 51.6 mm
Masse: 157 g
Type de vis: M6x1 filetage à droite, le sens de rotation de la vis correspond à celui de l'arbre moteur.
Matériau de vis: acier inoxydable
Matériau d’écrou: cylindrique, laiton sans plomb
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Matériau des engrenages: acier inoxydable
Palier de l’arbre de sortie: roulements à billes précontraints
Température d'utilisation: -30 ... 120 °C

Operating Area

22L...ML 1:1
L'affichage indique la plage des points de fonctionnement possibles des entraînements à une température ambiante donnée de 22°C.
Le diagramme indique la vitesse de sortie recommandée en fonction de la force axiale de sortie disponible.
Pour la vis standard, qu'elle soit soutenue ou non, le diagramme montre également les vitesses critiques et les forces de flambage.
...... Vitesse critique (fixe libre)
------ Vitesse critique (fixe simple)
...... Force de flambage (fixe libre)
------ Force de flambage (fixe simple)
Serie 22L ... ML

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques