Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs planétaires
Productfamily: FAULHABER GPT
Rendement, max.: ηmax. 65 %
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 110 °C
Rapport de reduction, exacte: 473.715
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.: 20000 min⁻¹
Masse: 84 g
Diamètre Réducteur: Ø 22 mm
Longueur: L 38.9 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques