Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Nombre des étages: 4
Rapport de reduction: 323
Couple permanent, max.: 1.6 Nm
Couple intermittent, max.: 2.2 Nm
Couple de pointe: 4 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.: 20000 min⁻¹
Puissance continue, max.: 7 W
Puissance intermittente max.: 10 W
Rendement, max.: 65 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max.: 9 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique: 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge: 0.8 °
Longueur sans moteur L2: 38.9 mm
Masse sans moteur, env.: 84 g
Température d'utilisation: -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie: =
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Matériau des engrenages: plastique/acier inoxydable

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques