New
Ignorer la galerie d'images
Start Drive Calculator
Réducteurs planétaires
22GPT LN 1294:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages:
2 ... 4
Couple jusqu'à:
1.6 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
2.2 Nm
Rapport de reduction:
14 ... 1294
Diamètre:
22 mm
Longueur:
26.2 ... 38.9 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
22GPT LN 30:1
22GPT LN 14:1
22GPT LN 1294:1
22GPT LN 178:1
22GPT LN 41:1
22GPT LN 20:1
22GPT LN 44:1
22GPT LN 1042:1
22GPT LN 108:1
22GPT LN 72:1
22GPT LN 323:1
22GPT LN 89:1
22GPT LN 215:1
22GPT LN 588:1
22GPT LN 862:1
22GPT LN 474:1
22GPT LN 267:1
22GPT LN 131:1
22GPT LN 59:1
22GPT LN 196:1
22GPT LN 24:1
22GPT LN 158:1
22GPT LN 711:1
22GPT LN 401:1
22GPT LN 16:1
22GPT LN 49:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Longueur compacte
Couple continu élevé
Grande robustesse pour les cycles intermittents ou impulsifs
Vitesse élevée en mode intermittent jusqu‘à 20 000 min-1
Jeu réduit
Nombreux rapports de réduction
Grand choix de combinaisons de moteurs
Nombreuses options standard
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs planétaires
Famille de produits:
FAULHABER GPT
Rendement, max.:
η
max.
65 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
110 °C
Rapport de reduction, exacte:
1293.732
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.:
20000 min⁻¹
Masse:
84 g
Diamètres:
Ø
22 mm
Longueur:
L
38.9 mm
Fichier 3D-CAD