Réducteurs planétaires
22GPT HT 653:1
Couple élevé
Particularités clés
| Nombre des étages: | n | 4 |
|---|---|---|
| Couple jusqu'à: | MD | 3.7 Nm |
| Couple intermittent jusqu'à: | Mint. | 5 Nm |
| Rapport de reduction: | i | 653 |
| Diamètre: | Ø | 22 mm |
| Longueur: | L | 43.6 mm |
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Ce produit ne peut être acheté que dans le cadre d'un ensemble comprenant un moteur.
Avantages
- Couples continu et intermittent élevés
- Grande robustesse pour les cycles intermittents ou impulsifs
- Vitesse élevée en mode intermittent jusqu‘à 10.500 min-1
- Charges radiale e axiale élevées
- Jeu réduit
- Nombreux rapports de réduction
- Grand choix de combinaisons de moteurs
- Nombreuses options standard
| Nombre des étages: | 4 | |
|---|---|---|
| Rapport de reduction: | 653 | |
| Couple permanent, max.: | 3.7 Nm | |
| Couple intermittent, max.: | 5 Nm | |
| Couple de pointe: | 14 Nm | |
| Vitesse à l’entrée, permanent, max.: | 9000 min⁻¹ | |
| Vitesse à l’entrée, intermittent max.: | 10500 min⁻¹ | |
| Puissance continue, max.: | 7 W | |
| Puissance intermittente max.: | 10 W | |
| Rendement, max.: | 63 % | |
| Inertie d‘entrée avec pignon, max.: | 39 gmm² | |
| Rigidité torsionnelle, typique: | 5 Nm/° | |
| Jeu angulaire typique, sans charge: | 0.8 ° | |
| Longueur sans moteur L2: | 43.6 mm | |
| Masse sans moteur, env.: | 109 g | |
| Température d'utilisation: | -30 ... 120 °C | |
| Sens de rotation, entrée vers sortie: | = | |
| Matériau du boîtier: | acier inoxydable | |
| Matériau des engrenages: | acier inoxydable |
Download
3D-CAD Files
Réduction absolu
Fiche technique
Informations techniques