FAULHABER India Pvt Ltd (IN)
Events
Salons
Webinaires
Motion
Contact
Carrière
Presse
Achat
Français
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
中文
New
Ignorer la galerie d'images
Start Drive Calculator
Réducteurs planétaires
22GPT HT 484:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages:
3 ... 4
Couple jusqu'à:
3.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
5 Nm
Rapport de reduction:
45 ... 1216
Diamètre:
22 mm
Longueur:
37.3 ... 43.6 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
22GPT HT 126:1
22GPT HT 614:1
22GPT HT 73:1
22GPT HT 99:1
22GPT HT 1216:1
22GPT HT 958:1
22GPT HT 198:1
22GPT HT 330:1
22GPT HT 135:1
22GPT HT 484:1
22GPT HT 419:1
22GPT HT 145:1
22GPT HT 66:1
22GPT HT 653:1
22GPT HT 45:1
22GPT HT 220:1
22GPT HT 50:1
22GPT HT 266:1
22GPT HT 163:1
22GPT HT 184:1
22GPT HT 829:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Couples continu et intermittent élevés
Grande robustesse pour les cycles intermittents ou impulsifs
Vitesse élevée en mode intermittent jusqu‘à 10.500 min-1
Charges radiale e axiale élevées
Jeu réduit
Nombreux rapports de réduction
Grand choix de combinaisons de moteurs
Nombreuses options standard
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs planétaires
Famille de produits:
FAULHABER GPT
Rendement, max.:
η
max.
63 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
120 °C
Rapport de reduction, exacte:
484.0
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.:
10500 min⁻¹
Masse:
109 g
Diamètres:
Ø
22 mm
Longueur:
L
43.6 mm
Fichier 3D-CAD