Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs planétaires
Famille de produits: FAULHABER GPT
Rendement, max.: ηmax. 63 %
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 120 °C
Rapport de reduction, exacte: 220.0
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.: 10500 min⁻¹
Masse: 109 g
Diamètres: Ø 22 mm
Longueur: L 43.6 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques