22GPT 72:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages:
1 ... 4
Couple jusqu'à:
1.8 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
2.5 Nm
Rapport de reduction:
3 ... 1294
Diamètre:
22 mm
Longueur:
19.8 ... 38.9 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
22GPT 588:1
22GPT 20:1
22GPT 401:1
22GPT 158:1
22GPT 72:1
22GPT 6,6:1
22GPT 9:1
22GPT 30:1
22GPT 11:1
22GPT 1294:1
22GPT 3:1
22GPT 89:1
22GPT 14:1
22GPT 267:1
22GPT 178:1
22GPT 215:1
22GPT 3,6:1
22GPT 44:1
22GPT 49:1
22GPT 16:1
22GPT 4,5:1
22GPT 24:1
22GPT 711:1
22GPT 862:1
22GPT 1042:1
22GPT 474:1
22GPT 108:1
22GPT 323:1
22GPT 131:1
22GPT 59:1
22GPT 196:1
22GPT 41:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Longueur compacte
Couple continu élevé
Grande robustesse pour les cycles intermittents ou impulsifs
Vitesse élevée en mode intermittent jusqu‘à 20 000 min-1
Jeu réduit
Nombreux rapports de réduction
Grand choix de combinaisons de moteurs
Nombreuses options standard
Valeurs
Courbes caractéristiques
Dessin dimensionnel
Options
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs planétaires
Famille de produits:
FAULHABER GPT
Rendement, max.:
η
max.
78 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
120 °C
Rapport de reduction, exacte:
71.775
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.:
20000 min⁻¹
Masse:
72 g
Diamètres:
Ø
22 mm
Longueur:
L
32.5 mm
Operating Area
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.
Fichier 3D-CAD