Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs planétaires
Famille de produits: FAULHABER GPT
Rendement, max.: ηmax. 65 %
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 120 °C
Rapport de reduction, exacte: 400.95
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.: 20000 min⁻¹
Masse: 86 g
Diamètres: Ø 22 mm
Longueur: L 38.9 mm

Operating Area

22GPT 3:1
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.
Serie 22GPT

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques