22EKV 7078:1
Particularités clés
Nombre des étages:
2 ... 6
Couple jusqu'à:
1.2 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
2 Nm
Rapport de reduction:
19 ... 23014
Diamètre:
22 mm
Longueur:
27.1 ... 47.1 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
22EKV 102:1
22EKV 69:1
22EKV 369:1
22EKV 2913:1
22EKV 1966:1
22EKV 23014:1
22EKV 28:1
22EKV 1327:1
22EKV 7078:1
22EKV 3225:1
22EKV 4778:1
22EKV 809:1
22EKV 546:1
22EKV 15534:1
22EKV 19:1
22EKV 152:1
22EKV 4315:1
22EKV 10486:1
22EKV 896:1
22EKV 249:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Versions spéciales avec lubrification renforcée pour un champ d'application étendu
Réalisation compétente de versions personnalisées
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs planétaires
Rendement, max.:
η
max.
47 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
85 °C
Rapport de reduction, exacte:
7077.888
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
5000 min⁻¹
Masse:
34 g
Diamètre Réducteur:
Ø
22 mm
Longueur:
L
47.1 mm