Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Nombre des étages: 4
Rapport de reduction: 809
Couple permanent, max.: 600 mNm
Couple intermittent, max.: 1000 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 5000 min⁻¹
Rendement, max.: 59 %
Jeu angulaire typique, sans charge: 3 °
Longueur sans moteur L2: 37.1 mm
Masse sans moteur, env.: 20 g
Température d'utilisation: -30 ... 65 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie: =
Matériau du boîtier: plastique
Matériau des engrenages: plastique

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques