FAULHABER India Pvt Ltd (IN)
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
22E 7078:1
Particularités clés
Nombre des étages:
2 ... 6
Couple jusqu'à:
600 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
1000 mNm
Rapport de reduction:
19 ... 23014
Diamètre:
22 mm
Longueur:
27.1 ... 47.1 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
22E 4778:1
22E 369:1
22E 23014:1
22E 1966:1
22E 69:1
22E 15534:1
22E 28:1
22E 2913:1
22E 809:1
22E 1327:1
22E 3225:1
22E 102:1
22E 546:1
22E 896:1
22E 10486:1
22E 4315:1
22E 7078:1
22E 249:1
22E 19:1
22E 152:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Versions spéciales avec lubrification renforcée pour un champ d'application étendu
Réalisation compétente de versions personnalisées
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs planétaires
Rendement, max.:
η
max.
47 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
85 °C
Rapport de reduction, exacte:
7077.888
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
5000 min⁻¹
Masse:
24 g
Diamètres:
Ø
22 mm
Longueur:
L
47.1 mm
Fichier 3D-CAD