Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs planétaires
Rendement, max.: ηmax. 60 %
Température d'utilisation, min.: -20 °C, -30 °C
Température d'utilisation, max.: 65 °C, 85 °C
Rapport de reduction, exacte: 546.1333333333333
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 20 g
Diamètre Réducteur: Ø 22 mm
Longueur: L 37.1 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques