Servomoteurs C.C. sans balais
2264X048BP4
Technologie 4-pôles
Particularités clés
- Tension nominale:
- 12 ... 48 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 59 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 21100 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 1.311 Nm
- Diamètre:
- 22 mm
- Longueur:
- 64 mm
Avantages
- Moteurs à haute puissance avec un couple maximal
- Puissance continue de 133 W à 150 W
- Excellent rapport couple / taille-poids
- Très grande efficacité jusqu‘à 91 %
- Des capteurs analogiques à effet Hall entièrement intégrés et des codeurs, réducteurs et contrôleurs adaptés sont disponibles
- Pour le fonctionnement marche/arrêt dynamique
| Catégorie de produit: | Servomoteurs C.C. sans balais | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER BP4 | |
| Tension nominale: | UN | 48 V |
| Résistance de l'induit: | R | 0.881 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 90 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 21100 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 57.9 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.13 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 1280 mNm |
| Couple de frottement statique: | C0 | 0.407 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique: | CV | 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse: | kn | 404 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 2.48 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 23.6 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.0423 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 15.1 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 91.3 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 1.45 ms |
| Inertie du rotor: | J | 9.21 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 1400 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 1.2 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 12 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 7 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 693 s |
| Matériau du boîtier: | acier inoxydable | |
| Température d'utilisation, min.: | -40 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 125 °C | |
| Température des bobines, max.: | 150 °C | |
| Masse: | 140 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 34500 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 22 mm |
| Longueur: | L | 64 mm |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver