Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Famille de produits: FAULHABER BP4
Tension nominale: UN 24 V
Résistance de l'induit: R 0.22 Ω
Rendement, max.: ηmax 91 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 21100 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 59 mNm
Courant à vide: I0 0.261 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 1311 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.41 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 809 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.236 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 11.8 mNm/A
Constante de courant: kI 0.085 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 14.8 min⁻¹/mNm
Inductance: L 24 µH
Constante de temps mécanique: Tm 1.4 ms
Inertie du rotor: J 9.2 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 1424 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 1.2 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 12 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 7 s
Constantes de temps thermiques: τw2 693 s
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Température d'utilisation, min.: -40 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Température des bobines, max.: 150 °C
Masse: 140 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 34500 min⁻¹
Diamètres: Ø 22 mm
Longueur: L 64 mm
Serie 2264 ... BP4

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver