Servomoteurs C.C. sans balais
2264X012BP4
Technologie 4-pôles
Particularités clés
- Tension nominale:
- 12 ... 48 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 59 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 21100 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 1.311 Nm
- Diamètre:
- 22 mm
- Longueur:
- 64 mm
Avantages
- Moteurs à haute puissance avec un couple maximal
- Puissance continue de 133 W à 150 W
- Excellent rapport couple / taille-poids
- Très grande efficacité jusqu‘à 91 %
- Des capteurs analogiques à effet Hall entièrement intégrés et des codeurs, réducteurs et contrôleurs adaptés sont disponibles
- Pour le fonctionnement marche/arrêt dynamique
| Catégorie de produit: | Servomoteurs C.C. sans balais | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER BP4 | |
| Tension nominale: | UN | 12 V |
| Résistance de l'induit: | R | 0.05 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 91 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 21000 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 59 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.521 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 1311 mNm |
| Couple de frottement statique: | C0 | 0.41 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique: | CV | 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse: | kn | 1618 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.618 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 5.9 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.169 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 14.8 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 6 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 1.4 ms |
| Inertie du rotor: | J | 9.2 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 1424 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 1.2 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 12 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 7 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 693 s |
| Matériau du boîtier: | acier inoxydable | |
| Température d'utilisation, min.: | -40 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 125 °C | |
| Température des bobines, max.: | 150 °C | |
| Masse: | 140 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 34500 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 22 mm |
| Longueur: | L | 64 mm |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver