Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Productfamily: FAULHABER BX4
Tension nominale: UN 24 V
Résistance de l'induit: R 5.9 Ω
Rendement, max.: ηmax 77 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6200 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 26.2 mNm
Courant à vide: I0 0.066 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 151 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.8 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 2.6 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 255 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.927 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 37.5 mNm/A
Constante de courant: kI 0.027 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 40.3 min⁻¹/mNm
Inductance: L 250 µH
Constante de temps mécanique: Tm 4.2 ms
Inertie du rotor: J 10 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 151 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 3.5 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 15 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 12 s
Constantes de temps thermiques: τw2 660 s
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Température d'utilisation, min.: -40 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 105 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 20000 min⁻¹
Serie 2250 ... BX4

Download

Informations techniques

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor